主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14241-Q1

正在供货

汽车级 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 27 Vin (min) (V) 21 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 27 Vin (min) (V) 21 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:21V 至 27V,绝对最大值为 32V
  • 在 T A ≤ 85°C 时输出功率为 2.0W,在 T A = 105°C 时输出功率 > 1.5W
  • 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内的调节精度为 <±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1: -40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离

    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的增强型绝缘

  • 36 引脚宽体 SSOP 封装
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:21V 至 27V,绝对最大值为 32V
  • 在 T A ≤ 85°C 时输出功率为 2.0W,在 T A = 105°C 时输出功率 > 1.5W
  • 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内的调节精度为 <±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1: -40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离

    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的增强型绝缘

  • 36 引脚宽体 SSOP 封装

UCC14241-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。 UCC14241-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。

UCC14241-Q1 可以高效提供高达 2W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

UCC14241-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。 UCC14241-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。

UCC14241-Q1 可以高效提供高达 2W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC14141-Q1 正在供货 汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块 Lower input voltage
UCC14341-Q1 正在供货 汽车类 1.5W、15Vin、25Vout、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块 Lower input voltage
功能与比较器件相似
UCC25800-Q1 正在供货 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC14241-Q1 汽车类 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 5日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 电动汽车牵引逆变器的设计优先事项 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 2月 24日
证书 UCC1xxx1-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
证书 UCC1xxx1-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) (Rev. A) 2025年 1月 8日
证书 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
白皮书 Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
白皮书 Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
功能安全信息 UCC1424x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 27日
技术文章 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
更多文献资料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技术文章 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

UCC14240-Q1 评估模块 (EVM) 是一种直流/直流转换器模块,可在薄型、3.5mm 宽体 SOIC 集成封装中提供 2.0W 的 3kVRMS。UCC14240EVM-052 EVM 可以在 21V < VIN < 27V 范围内运行,并配置为 VDD = +15V 和 VEE = –5V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC14241-Q1 SIMPLIS Model

SLUM853.ZIP (196 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC14241-Q1-CALC UCC14241-Q1 calculator tool

The UCC14241-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频