UCC2183XXQEVM-123

UCC2183XXQEVM-123

立即订购

概述

UCC2183XXQEVM-123 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。该 EVM 可提供所需的隔离式偏置电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed® 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载隔离式偏置电源可以通过更换无源元件来提供可调节的隔离电压。

特性
  • 与 UCC2183xx 系列隔离式栅极驱动器完全兼容
  • 与 Wolfspeed 的 FM3 和 XM3 模块直接兼容
  • UCC34141 隔离式偏置电源为每个驱动器提供高达 1.5W 的功率
    • 只需 +12V 输入电压即可生成初级侧和次级侧偏置电压
  • 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
  • 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

UCC2183XXQEVM-123-DOC-CERT — UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式栅极驱动器
UCC218302-Q1 — Automotive, 15A single-channel reinforced isolated gate driver for SiC/IGBT with advanced protection
硬件开发
评估板
UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 评估模块

UCC2183XXQEVM-123-DOC-CERT — UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-7-16
产品
隔离式栅极驱动器
UCC218302-Q1 — Automotive, 15A single-channel reinforced isolated gate driver for SiC/IGBT with advanced protection
硬件开发
评估板
UCC2183XXQEVM-123 — UCC2183xx 评估模块

发布信息

UCC2183XXQEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC2183xx 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频