UCC23514EVM

具有光兼容输入的 UCC23514 5.7KVrms、4.5A 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23514EVM

立即订购

概述

UCC23514EVM 适用于评估 UCC23514,后者是一款具备 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流能力的隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 和 IGBT 的驱动参考设计,具备高达 33V 的驱动电压,可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置。

特性
  • 电源电压范围高达 35V
  • 4.5A 拉电流和 5.3A 灌电流能力
  • 可实现 1 分钟的 5.7kVrms 隔离,符合 UL1577 标准
  • 可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
隔离式栅极驱动器
UCC23514 具有米勒钳位/分离输出选项的 5kVrms 4.5A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms、4.5A 光兼容输入单通道隔离式栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC23514EVM UCC23514 5.7-KVrms、4.5A 光兼容输入单通道隔离式栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC23514EVM-040 2020-2-5
证书 UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频