主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC23514

正在供货

具有米勒钳位/分离输出选项的 5kVrms 4.5A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Active miller clamp, Emitter-referenced UVLO, Opto-compatible input, Split output Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Active miller clamp, Emitter-referenced UVLO, Opto-compatible input, Split output Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 具有光兼容输入的 5.0kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 可输出 4.5A 峰值拉电流、5.3A 峰值灌电流
  • 12V 至 33V 输出驱动器电源电压
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命大于 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
  • DWV 封装,爬电距离为 8.5mm
  • 运行结温 T J:–40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 7000V PK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.0kV RMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2011标准 的 CQC 认证
  • 具有光兼容输入的 5.0kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 可输出 4.5A 峰值拉电流、5.3A 峰值灌电流
  • 12V 至 33V 输出驱动器电源电压
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命大于 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
  • DWV 封装,爬电距离为 8.5mm
  • 运行结温 T J:–40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 7000V PK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.0kV RMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2011标准 的 CQC 认证

UCC23514 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.0kV RMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23514 可以驱动低侧和高侧电源 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。

严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用 8 引脚表面贴装 7.5mm x 5.85mm(典型值)SOIC 封装,爬电距离和间隙 ≥ 8.5mm,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) > 600V。UCC23514 具有高性能和高可靠性,非常适合所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器原来无法支持的应用开辟了机会。

UCC23514V 选项可在单个终端上提供栅极驱动输出。对于需要分离栅极驱动输出的应用,UCC23514S 版本提供两个单独的输出引脚 OUTH 和 OUTL。如果应用需要的 UVLO 以单独 COM 引脚为基准,则适用于 UCC23514E 版本,它有助于实现双极栅极驱动电源应用。UCC23514M 选项将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。

UCC23514 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.0kV RMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23514 可以驱动低侧和高侧电源 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。

严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用 8 引脚表面贴装 7.5mm x 5.85mm(典型值)SOIC 封装,爬电距离和间隙 ≥ 8.5mm,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) > 600V。UCC23514 具有高性能和高可靠性,非常适合所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器原来无法支持的应用开辟了机会。

UCC23514V 选项可在单个终端上提供栅极驱动输出。对于需要分离栅极驱动输出的应用,UCC23514S 版本提供两个单独的输出引脚 OUTH 和 OUTL。如果应用需要的 UVLO 以单独 COM 引脚为基准,则适用于 UCC23514E 版本,它有助于实现双极栅极驱动电源应用。UCC23514M 选项将晶体管的栅极连接到内部钳位,以防止米勒电流造成假接通。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC23514 4A 拉电流、5A 灌电流、5.0kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
证书 UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 5日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
技术文章 The impact of an isolated gate driver’s input stage for motor-drive applications PDF | HTML 2020年 9月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC23514EVM — 具有光兼容输入的 UCC23514 5.7KVrms、4.5A 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23514EVM 适用于评估 UCC23514,后者是一款具备 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流能力的隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 和 IGBT 的驱动参考设计,具备高达 33V 的驱动电压,可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC23514E SIMPLIS model

SLUM753.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC23514M SIMPLIS model

SLUM752.ZIP (22 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC23514S SIMPLIS Model

SLUM754.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

UCC23514V SIMPLIS model

SLUM755.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频