UCC24612-1EVM
辅助侧同步整流器控制器二极管替代演示板
UCC24612-1EVM
概述
UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。
特性
- 小型 SR 控制器子卡,可轻松评估其作为二极管更换件的性能。
- 支持 CCM/DCM/QR 反激式 LLC、有源钳位反激式拓扑。
- 支持高侧或低侧 SR。
- 直接支持 4V 至 28V 输出应用。
- 包括采用行业标准封装的 SR MOSFET。
AC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC24612-1EVM | 2017-5-16 | |||
| 证书 | UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |