UCC24624EVM
UCC24624 LLC 栅极驱动器评估模块
UCC24624EVM
概述
UCC24624EVM-015 评估模块 (EVM) 用于将 LLC 转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。
特性
- 双通道同步整流器 (SR) 驱动器(VD 额定值为 230V)
- 快速关断延迟以支持高频运行
- 比例栅极驱动器,可延长 SR 导通时间
- 30mV 关断阈值,可最大限度地减小体二极管导通时间
- 固定的最小导通/关断时间,支持 700kHz 开关频率
- 具有 150uA 的低待机电流以及自动睡眠模式
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) | 2018-12-4 |