UCC25640EVM-020

UCC25640x 半桥 LLC 评估模块

UCC25640EVM-020

立即订购

概述

UCC25640EVM-020 是一款使用 UCC256404 的 180W、LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 360V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。

特性
  • 经过优化的突发模式功能,用于降低可闻噪声和待机功耗
  • 集成高电压启动和集成栅极驱动器可降低 BOM 总数
  • 强大的保护功能,包括过压、过流和零电流开关检测
  • X 电容器放电功能

  • 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)

AC/DC controllers
UCC256402 具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC256403 具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器 UCC256404 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

 

并联电压基准
TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC25640EVM-020 — UCC25640x 半桥 LLC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC25640EVM-020 UCC25640x 半桥 LLC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020-4-22
用户指南 UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) 2019-11-26
证书 UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持