UCC256402
- 经优化的低功耗模式和突发模式算法
- 具有软启动和软关断周期的突发模式
- 将空载和待机时的可闻噪声降至最低
- 用于禁用突发模式的用户选项
- 光耦合器低功耗运行
- 效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 同类最佳瞬态响应
- 快速退出突发模式
- 稳健的自适应死区时间控制
- 集成式高压栅极驱动器,具有 0.6A 源电流和 1.2A 灌电流能力
- 稳健的电容区 (ZCS) 规避方案
- 过温、输出过压、输入欠压保护、三级过流保护
- 集成高电压启动功能
- X 电容器主动放电功能
UCC25640x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。UCC25640x 设计成与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部元件提供完整的电源系统。由此实现的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足严格的待机功耗要求。
UCC25640x 提供了一种高效的突发模式,具有软开启和软关闭时段,可最大限度地减少待机操作时的可闻噪声。突发功率级别和迟滞是可编程的,从而简化了效率和突发模式运行的优化。通过引脚配置禁用突发模式。UCC25640x 利用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。
UCC25640x 具有一系列特性,可使 LLC 转换器的运行得到良好控制和保护。使用 UCC25640x 与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器,搭配 UCC24624 同步整流器控制器来提供完整的电源选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC25640x 具有超低可闻噪声和待机功耗的 LLC 谐振控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | |
| 应用手册 | UCC25640X 在 LED 照明 PSU 中的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-8 | |
| 应用手册 | 关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-23 | |
| 应用手册 | UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline | PDF | HTML | 2022-6-20 | |||
| 应用手册 | 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021-5-3 | ||
| 技术文章 | How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design | PDF | HTML | 2020-4-22 | |||
| 应用手册 | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019-12-10 | ||||
| 应用手册 | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018-11-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PFCLLCSREVM034 — UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM
PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。
用户指南:
PDF
评估板
UCC25640EVM-020 — UCC25640x 半桥 LLC 评估模块
UCC25640EVM-020 是一款使用 UCC256404 的 180W、LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 360V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。
计算工具
SLUC675 — UCC25640x Design Calculator
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。