UCC27332Q1EVM
UCC27332-Q1 具有使能功能的单通道 18V、9A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块
UCC27332Q1EVM
概述
UCC27332-Q1 评估模块主要用于评估 UCC27332-Q1 的性能。此驱动器是一款 20V VDD 低侧驱动器,具有 9A 峰值拉电流和 9A 峰值灌电流,用于驱动 N 沟道 MOSFET。该评估板还可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。
特性
- 4.5V 至 18V VCC 电源电压范围
- 适用于评估 UCC27332-Q1 栅极驱动器低电压特性的 EVM
- PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
低侧驱动器
立即订购并开发
评估板
UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | UCC27332-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 23日 | |
证书 | UCC27332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 3日 |