UCC28051EVM
UCC28051 评估模块
UCC28051EVM
概述
UCC28051 评估模块是一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100W 离线交流-直流电压转换器。 该电源模块旨在展示如何在离线功率因数校正的前置稳压器中配置 UCC28051。 该模块设计为在 85V 至 265V 的通用输入范围内运行,具有 400V 直流稳压输出。
交流/直流控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) | 2004-2-3 |