UCC28180EVM-573
UCC28180EVM-573 360W PFC 评估板
UCC28180EVM-573
概述
UCC28180EVM 突出显示了使用 UCC28180 连续电流模式升压 PFC 控制器的许多优点 (TI 文献编号 SLUUAT3)。该控制器在平均电流模式控制下以 120kHz 的固定可编程开关频率运行。该控制器具有简单的外部电流和电压环路补偿以及高级保护功能,是服务器和台式电源、工业电源和白色家电的理想选择。
特性
- 360W、390V 输出
- 通用离线输入电压范围
- 平均电流模式 PWM 控制
- 无需交流线路检测
- 固定 120kHz 振荡器频率,可通过单个外部电阻进行编程
- 软过流和逐周期峰值电流限制
- VCC 欠压锁定,低启动电流
- 电压调节开环检测
- 具有迟滞恢复功能的输出过压保护
- 增强的动态响应
- 软启动
交流/直流控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) | 2013-11-27 | |||
| 证书 | UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |