主页 电源管理 AC/DC switching regulators AC/DC controllers

UCC28180

正在供货

具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

产品详情

Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features Audible Noise Minimization, Burst mode, No AC line sensing, Programable Switching Frequency, Single-phase Duty cycle (max) (%) 96
Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features Audible Noise Minimization, Burst mode, No AC line sensing, Programable Switching Frequency, Single-phase Duty cycle (max) (%) 96
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 8 引脚解决方案(无需 AC 线路感测)
  • 宽范围可编程开关频率(对于基于金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和基于绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 的 PFC 控制器为 18kHz 至 250kHz)
  • 用于降低 iTHD 的经调整电流环路
  • 电流感测阈值有所降低(最大限度降低分流电阻功耗)
  • 平均电流模式控制
  • 软过流和逐周期峰值电流限制保护
  • 具有滞后恢复功能的输出过压保护
  • 可闻噪声最小化电路
  • 开环检测
  • 改善输出过压和欠压状态期间的动态响应
  • 最高占空比为 96%(典型值)
  • 针对无负载稳压的突发模式
  • VCC 欠压锁定 (UVLO)、低附加动态功耗电流 (ICC) 启动 (< 75µA)

应用

  • 100 瓦到几千瓦范围内的通用交流输入、CCM 升压 PFC 转换器
  • 服务器和台式机电源
  • 大型家用电器(空调、冰箱)
  • 工业电源(德国标准化学会 (DIN) 电源轨)
  • 平板(等离子 (PDP)、液晶 (LCD) 和发光二级管 (LED))电视

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8 引脚解决方案(无需 AC 线路感测)
  • 宽范围可编程开关频率(对于基于金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和基于绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 的 PFC 控制器为 18kHz 至 250kHz)
  • 用于降低 iTHD 的经调整电流环路
  • 电流感测阈值有所降低(最大限度降低分流电阻功耗)
  • 平均电流模式控制
  • 软过流和逐周期峰值电流限制保护
  • 具有滞后恢复功能的输出过压保护
  • 可闻噪声最小化电路
  • 开环检测
  • 改善输出过压和欠压状态期间的动态响应
  • 最高占空比为 96%(典型值)
  • 针对无负载稳压的突发模式
  • VCC 欠压锁定 (UVLO)、低附加动态功耗电流 (ICC) 启动 (< 75µA)

应用

  • 100 瓦到几千瓦范围内的通用交流输入、CCM 升压 PFC 转换器
  • 服务器和台式机电源
  • 大型家用电器(空调、冰箱)
  • 工业电源(德国标准化学会 (DIN) 电源轨)
  • 平板(等离子 (PDP)、液晶 (LCD) 和发光二级管 (LED))电视

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28180 是一款灵活且易于使用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,该控制器运行在连续导通模式 (CCM) 下,可为交流-直流前端中的升压前置稳压器提供高功率因数、低电流失真和出色的电压稳压。此控制器适用于 100 瓦至几千瓦范围内的通用交流输入系统,开关频率可在 18kHz 至 250kHz 范围内编程,以便轻松支持功率 MOSFET 和 IGBT 开关。集成的 1.5A 和 2A (SRC-SNK) 峰值栅极驱动输出在内部钳位为 15.2V(典型值),无需使用缓冲电路即可快速接通、关闭以及轻松管理外部电源开关。

通过使用平均电流模式控制,在无需输入线路感测的情况下,即可实现输入电流低失真波整形,从而减少了外部组件数量。此外,该控制器 的 电流感测阈值有所降低,方便使用低值分流电阻来降低功率耗散,这对于高功率系统尤为重要。为了实现低电流失真,此控制器还 特有 用于消除相关误差的经调整电流环路稳压电路。

All trademarks are the property of their respective owners.

简单外部网络可实现电流和电压控制环路的灵活补偿。此外,UCC28180 提供一个基于电压反馈信号的增强型动态响应电路,此电路可改善在过压和欠压情况下对快速负载瞬变的响应。UCC28180 内提供的独特 VCOMP 放电电路会在电压反馈信号超过 VOVP_L 时激活,从而使控制环路能够快速稳定下来并避免触发过压保护功能。触发过压保护功能时,脉宽调制 (PWM) 的关闭经常会引起可闻噪声。受控软启动在启动期间逐渐调节输入电流,并减小电源开关上的应力。此控制器提供多种系统级 保护 ,其中包括 VCC UVLO、峰值电流限制、软过流保护、输出开环检测,输出过压保护和引脚开路检测 (VISNS)。经调整的内部基准提供精确保护阈值和稳压设定值。用户可通过将 VSENSE 引脚下拉至低于 0.82V 来控制低功耗待机模式。

UCC28180 是一款灵活且易于使用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,该控制器运行在连续导通模式 (CCM) 下,可为交流-直流前端中的升压前置稳压器提供高功率因数、低电流失真和出色的电压稳压。此控制器适用于 100 瓦至几千瓦范围内的通用交流输入系统,开关频率可在 18kHz 至 250kHz 范围内编程,以便轻松支持功率 MOSFET 和 IGBT 开关。集成的 1.5A 和 2A (SRC-SNK) 峰值栅极驱动输出在内部钳位为 15.2V(典型值),无需使用缓冲电路即可快速接通、关闭以及轻松管理外部电源开关。

通过使用平均电流模式控制,在无需输入线路感测的情况下,即可实现输入电流低失真波整形,从而减少了外部组件数量。此外,该控制器 的 电流感测阈值有所降低,方便使用低值分流电阻来降低功率耗散,这对于高功率系统尤为重要。为了实现低电流失真,此控制器还 特有 用于消除相关误差的经调整电流环路稳压电路。

All trademarks are the property of their respective owners.

简单外部网络可实现电流和电压控制环路的灵活补偿。此外,UCC28180 提供一个基于电压反馈信号的增强型动态响应电路,此电路可改善在过压和欠压情况下对快速负载瞬变的响应。UCC28180 内提供的独特 VCOMP 放电电路会在电压反馈信号超过 VOVP_L 时激活,从而使控制环路能够快速稳定下来并避免触发过压保护功能。触发过压保护功能时,脉宽调制 (PWM) 的关闭经常会引起可闻噪声。受控软启动在启动期间逐渐调节输入电流,并减小电源开关上的应力。此控制器提供多种系统级 保护 ,其中包括 VCC UVLO、峰值电流限制、软过流保护、输出开环检测,输出过压保护和引脚开路检测 (VISNS)。经调整的内部基准提供精确保护阈值和稳压设定值。用户可通过将 VSENSE 引脚下拉至低于 0.82V 来控制低功耗待机模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28180 可编程频率、连续导通模式 (CCM)、升压功率因数校正 (PFC) 控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 9月 21日
产品概述 PFC 控制器选型分步指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
技术文章 Gain top-notch efficiency for your desktop PSU PDF | HTML 2017年 10月 30日
技术文章 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017年 7月 17日
技术文章 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions 2017年 6月 1日
技术文章 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日
技术文章 Staying cool, efficiently PDF | HTML 2016年 8月 22日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
技术文章 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016年 3月 10日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
应用手册 Frequency Dithering with the UCC28180 and TLV3201 2014年 3月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 评估板

The UCC28180EVM highlights the many benefits of using the UCC28180 Continuous Current Mode Boost PFC Controller (TI Literature Number SLUUAT3). The controller operates under average current mode control at a fixed programmable switching frequency of 120 kHz. Simple external current and voltage loop (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28180 PSpice Average Model

SLUM423.ZIP (316 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC28180 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM529.TSC (7453 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28180 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM528.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC506 UCC28180 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC controllers
  • UCC28180 具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC28180

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频