UCC28250EVM-564

次级侧控制中带有预偏置负载的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

UCC28250EVM-564

立即订购

概述

UCC28250EVM-564 是一个组装完备并通过测试的电路,用于评估支持预偏置模式的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称的半桥 DC-DC 转换器,可将 36V 至 75V 直流输入转换为 3.3V 直流输出,最大输出功率为 100W。

特性
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 采用输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
  • 初级侧或次级侧控制
  • 3.3V,1.5% 精度参考输出
  • 支持 1MHz 的开关频率
  • 具有匹配占空比输出的 1% 精度逐周期过流保护
  • 可编程软启动和打嗝重启计时器
交流/直流控制器
UCC28250 支持预偏置模式的高级半桥/全桥 PWM 控制器 UCC28251 支持预偏置模式、适用于离线应用的高级半桥/全桥 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28250EVM-564 — 用于在二次侧控制中具有预偏置负载操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28250EVM-564 用于在二次侧控制中具有预偏置负载操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) 2011-10-7
证书 UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) 2013-2-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持