UCC28251
- 预偏置启动
- 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
- 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
- 初级侧或次级侧控制
- 3.3V,1.5% 高精度基准输出
- 较低的最小运行频率
- 具有已匹配占空比输出的 1% 高精度逐周期过流保护
- 可编程软启动和断续重启定时器
- 散热增强型 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-20 封装和 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 半桥、全桥、交错正激和推挽隔离式转换器
- 电信和数据通信电源
- 无线基站电源
- 服务器电源
- 工业电源系统
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28251 PWM 控制器专为对预偏置启动要求严格的高功率密度 应用 而设计。UCC28251 的集成型同步整流器控制输出针对高效和高性能拓扑结构,诸如半桥、全桥、交错正激和推挽结构。与 UCC28251 一同使用的 UCC27210 半桥驱动器和 UCC2752x MOSFET 驱动器提供一个完整的电源转换器解决方案。
UCC28251 是 UCC28250 PWM 控制器的功能性变体。UCC28251 在很大程度上保留了 UCC28250 的基本功能,同时经过设计增强了在离线式 400V 输入 DC-DC 应用 和 48V 输入全桥或半桥 应用中的性能。
在所有输出条件下,外部可编程软启动与内部预偏置启动电路的结合使用均可以使控制器逐渐到达稳态操作点。UCC28251 可针对初级或次级侧控制进行配置,并且可执行电压或电流模式控制。
振荡器的运行频率高达 1.8 MHz,并可与一个外部时钟同步。输入电压前馈、逐周期电流限制和一个可编程断续定时器可以使该系统保持在一个安全运行范围内。可执行输入电压、输出电压和温度保护。可独立设定初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28251 具有预偏置操作的高级 PWM 控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 9月 19日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 9月 8日 | |||
| 模拟设计期刊 | 采用数字控制型隔离式 DC/DC 转换器实现快速输入电压瞬态响应 | 英语版 | 2015年 9月 8日 | |||
| 白皮书 | Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN | 2015年 2月 24日 | ||||
| 应用手册 | Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) | 2013年 2月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28250EVM-501 — 初级侧控制中的 UCC28250 高级 PWM 控制器评估模块
UCC28250EVM-501 是一个组装完备并通过测试的电路,用于评估支持预偏置模式的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-501 包含一个对称的半桥 DC/DC 转换器,可将 36V 至 72V 直流输入转换为 3.3V 直流输出,最大输出功率为 75W。
用户指南:
PDF
评估板
UCC28250EVM-564 — 次级侧控制中带有预偏置负载的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块
UCC28250EVM-564 是一个组装完备并通过测试的电路,用于评估支持预偏置模式的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称的半桥 DC-DC 转换器,可将 36V 至 75V 直流输入转换为 3.3V 直流输出,最大输出功率为 100W。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。