UCC28630EVM-572
UCC28630 评估模块
UCC28630EVM-572
概述
德州仪器 (TI) UCC28630EVM-572 评估模块 (EVM) 是一款 65W 初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,适用于离线应用,具有 130W 瞬态浪涌能力。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
特性
- 200% 标称输出功率的瞬态峰值功率能力
- 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
- 用于空载功耗降低的主动 X 电容器放电。
- +/- 1% 电压调节
- +/- 7.5% 恒流调节(额定电流 7A)
- 无可闻噪声。
- 保护功能:输出过压、偏置过压、交流欠压、过流。
- 频率抖动可降低 EMI。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) | 2015-3-18 | |||
| 技术文章 | 如何表征电源变压器的电磁干扰 (EMI) 性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-28 | |
| 证书 | UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |