UCC5320SCEVM-058

UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块

UCC5320SCEVM-058

立即订购

概述

UCC5320SCEVM 是用于评估 UCC53xx 系列器件的评估模块,用户可根据所用的器件灵活地将驱动器配置为分离输出、米勒箝位或 UVLO。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 在 VCM = 1000V 时,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100kV/μs,典型值为 120kV/μs
  • 1A、2A、5A、10A 峰值拉/灌驱动电流选项
  • 可灵活选择该系列的所有三种配置:分离输出、UVLO 和米勒钳位
  • 可承受 10000VpK 的隔离浪涌电压
  • 传播延迟 80ns(最大值)

  • UCC5320SC 评估模块

隔离式栅极驱动器
UCC5310 具有米勒钳位、12V UVLO 且采用 D 或 DWV 封装的 3kVrms/5kVrms、2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5320 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350 具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350-Q1 适用于 SiC/IGBT 且具有米勒钳位或分离输出的汽车类 ±5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5390 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC5320SCEVM-058 UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC53x0xD Evaluation Module 2017-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持