计算工具
UCC5350-Q1
- 5kVRMS 和 3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C6
- 特性选项
- 分离输出,8V UVLO (UCC5350SB-Q1)
- 米勒钳位,12V UVLO (UCC5350MC-Q1)
- ±5A 最小峰值电流驱动强度
- 3V 至 15V 输入电源电压
- 驱动器电源电压高达 33V
- 8V 和12V UVLO 选项
- 100V/ns 最小 CMTI
- 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
- 100ns(最大)传播延迟和 <25ns 器件间偏移
- 8 引脚 DWV(8.5mm 爬电)和 D(4mm 爬电)封装
- 隔离栅寿命 > 40 年
- 安全相关认证:
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS DWV 和 3000VRMS D 隔离等级
- CMOS 输入
- 工作结温:-40°C 至 +150°C
UCC5350-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 5A 最小峰值拉电流和 5A 最小峰值灌电流,专为驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 而设计。UCC5350-Q1 具有米勒钳位或分离输出选项。CLAMP 引脚除了可将晶体管栅极连接到输出端之外,还用于将栅极连接到内部 FET,以防止米勒电流造成假接通。借助分离输出选项,可以使用 OUTH 和 OUTL 引脚单独控制栅极电压的上升和下降时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC5350-Q1 适用于 SiC/IGBT 器件和汽车应用的 单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |
应用简报 | 我的设计是否需要米勒钳位? | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 6日 | |
应用手册 | OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 | 2023年 1月 13日 | ||||
应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |
功能安全信息 | UCC5390-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 16日 | |||
技术文章 | Increasing power density with an integrated GaN solution | PDF | HTML | 2022年 3月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 隔离式栅极驱动器评估模块
UCC5320SCEVM is an Evaluation Module used to evaluate UCC53xx family of devices and it provides user with flexiblity of configuring driver to Split output, miller clamp or UVLO based on the device used . The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device (...)
用户指南: PDF
评估板
UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A/10A 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器评估模块
UCC5390ECDWVEVM 专为评估 UCC53xxDWV 系列而设计,后者是一款具有 10A 峰值拉电流和灌电流的 5.0kVRMS 隔离单通道栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。此 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
用户指南: PDF
评估板
UCC5390SCDEVM-010 — 紧凑型单通道 3kVrms 隔离式 17A 栅极驱动器偏置电源评估模块
UCC5390SCDEVM-010 是完整的单通道隔离式栅极驱动板,其中包含可重新配置的偏置电源,可提供各种驱动电压。该 EVM 基于采用 SOIC-8 封装的 17A 分离输出基本绝缘 UCC5390SCD 驱动器。该设计还包含基于 SN6505B 的偏置电源,该偏置电源可以针对 11V 至 33V 的单个或分离轨驱动电压进行配置,涵盖各种 Si 和 SiC FET 和 IGBT。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。