USB-C-PD-TKT-EVM
USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® 电力输送评估模块
USB-C-PD-TKT-EVM
概述
USB-C-PD-TKT-EVM 是一款采用 TPS65987DDJ 默认配置的 USB Type-C PD 评估模块。它允许用户使用配置 4 和配置 2 分别开发高达 60W 和 45W 的各种功率分布。另外,它还具有标称电流高达 1.5A 的 USB Type-A 转 Type-C 转换器和两个测试板:Type-C 插头转 Type-C 插座和 Type-C 插座转 Type-C 插座。
特性
- 60W/45W 拉功率
- USB Type-C PD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 | ||||
| 用户指南 | USB Type-C PD TKT Evaluation Module | 2019-7-1 |