VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR

适用于毫米波雷达传感器的 VENTROPIC-4G 物联网雷达模块

VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR

立即订购

概述

VENTROPIC-RTP is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios simultaneously, enabling customers to focus on application development. Additionally, it is compatible with ecosystems such as Apple Home, Tuya, Xiaomi, among others. Furthermore, the module can be equipped with development firmware, providing data collection capabilities for AI algorithm development. Together with Ventropic's radar AI platform, various AI algorithms can be rapidly developed and validated.

特性
  • MCU:2+3Core
  • Coprocessor:HWA+DSP
  • Memory:512Kb+8Mb
  • Flash memory:8Mb
工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

VENTROPIC-RTP — ‌VENTROPIC-RTP 4G 物联网毫米波雷达模块

支持的产品和硬件

VENTROPIC-RTP ‌VENTROPIC-RTP 4G 物联网毫米波雷达模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。