VIALUX-3P-STAR-070

适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块

VIALUX-3P-STAR-070

来自 : ViALUX
立即订购

概述

STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。

特性

工业级 DLP® 投影

Star‑07 3.0 是一款用于紫外线和可见光波长的高性能 DLP 投影仪。

    提供四个基于 DLP7000UV 和 DLP7000 的产品选项适用于单色应用的多色高功率 LED如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项具有缩放功能的标准投影透镜具有主动冷却系统的器件的稳定结构ALP-4 应用程序编程接口,作为动态链接库 (DLL) 实现USB 3.0 接口工业级 DLP® 投影Star‑07 2.0 是一款用于紫外线和可见光波长的高性能 DLP 投影仪。提供四个基于 DLP7000UV 和 DLP7000 的产品选项适用于单色应用的多色高功率 LED如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项具有缩放功能的标准投影透镜具有主动冷却系统的器件的稳定结构ALP-4 应用程序编程接口,作为动态链接库 (DLL) 实现USB 2.0 接口
  • USB 2.0 Interface用于研究目的的工业级 DLP® 投影STAR-07 3.0 EVM 是一款适用于紫外线和可见光波长的高性能 DLP 投影仪提供两个基于 DLP7000UV 和 DLP7000 的产品选项适用于单色应用的多色高功率 LED具有缩放功能的标准投影透镜
  • ALP-4 应用程序编程接口,作为动态链接库 (DLL) 实现
  • USB 3.0 Interface
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

立即订购并开发

光学模块

STAR-07 — 适用于 0.7 XGA DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ViALUX.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。