WILINK8-WIFI-NLCP

用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序

WILINK8-WIFI-NLCP

下载

概述

WiLink™ 8 NLCP 软件包包含用于更新 WiLink™ 8 Linux 驱动程序、固件二进制、WPA 请求程序、hostapd 等的编译脚本。有关更多详细信息,请参阅版本说明和用户指南

软件模块概述:

WL18xx Linux 驱动程序使用开源组件以及接口驱动程序来使该器件实现 Wi-Fi 功能。下面列出了一些 NLCP 驱动程序包元件:

  • WiLink 8 FW:该固件在器件硬件上运行,可提供 Wi-Fi 的 PHY 和 MAC 功能。主机通过 SDIO 与 WLAN 设备进行通信。在设备侧,WLAN MAC 负责 802.11 MAC 功能,并在外部主机与固件之间传输 WLAN 数据包。MAC 仅负责时序和时间关键型决策。PHY 执行编码/解码和调制/解调的 802.11 PHY 功能,并负责上下调制至载波频率、滤波和放大的射频功能。
  • WiLink 8 驱动程序:: 它是器件硬件和固件的抽象层。实现要支持 MAC 驱动程序所需的低级操作。
    • wlcore:  实现 WiLink™ 8 器件的低级驱动程序,支持 mac80211 操作。包含所有受支持 WiLink™ 8 芯片组的常见功能。
    • Wl18xx:实现特定于芯片的功能和服务。通过实现特定于硬件的功能来支持 wlcore。
    • wlcore_sdio:  SDIO 驱动程序和 WiLink™ 8 驱动程序之间的适配层。
  • MAC 驱动程序:  它实现 2 层 Wi-Fi 协议要求(数据和控制路径)。这是一个通用组件,而不是特定于平台/器件。这一层包含以下组件。
    • nl80211:在用户空间与 Linux 无线解决方案的内核空间组件之间实现 netlink 接口。
    • cfg80211:Linux 无线配置 API。(该层为软 MAC 和硬 MAC 共用的最底层。)
    • mac80211:为 Wi-Fi 软 MAC 解决方案实现 MAC 层功能的 Linux 内核模块。
  • Hostap 软件包:包含开源用户空间软件包(BSD 许可证)。为所有 WLAN 角色(STA、AP、P2P 和网状网络)提供上层管理层。生成 2 个守护程序:wpa_supplicant(STA、P2P、网状网络)和 hostapd (AP)。
  • 实用程序:: 提供初始化和配置服务。实现调试和统计功能
特性
  • Linux 开源 Wi-Fi 软件包。
  • TI NLCP 版本通过了 Wi-Fi Alliance 预认证。
  • IEEE:802.11 a/b/g/n、2X2 MIMO (2.4GHz) 和天线分集 (5GHz)
  • 支持的模式:STA、AP、P2P、Wi-Fi Direct、Wi-Fi 网状网络
  • 吞吐量高达 100 Mbps (UDP)
  • 安全性:WPA3、WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
  • 低功耗支持:基站 WoW 与暂停/恢复、AP ELP(800μA 空闲连接)
  • 与其他 2.4GHz 协议共存:BT/BLE 和 TI ZigBee (2.4GHz)
  • AP DFS、雷达检测 (5 GHz)
  • 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
  • Wi-Fi 网状网络支持:开放式 802.11s
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

WILINK8-WIFI-NLCP 适用于 Linux 操作系统的 WiLink8 NLCP Wi-Fi 驱动程序包

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块
下载选项

WILINK8-WIFI-NLCP 适用于 Linux 操作系统的 WiLink8 NLCP Wi-Fi 驱动程序包

close
最新版本
版本: R8.8
发布日期: 2020-10-8

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

产品
Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

文档

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

发布信息

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
驱动程序或库

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

close
最新版本
版本: null
发布日期:

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 2016-12-28
用户指南 WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016-5-26
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016-2-15
应用手册 Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015-12-18
应用手册 WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 2015-7-1
应用手册 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频