Z-STACK-ARCHIVE

完全兼容 ZigBee 2012 的 Z-Stack 解决方案存档

Z-STACK-ARCHIVE

下载

概述

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 SoC:超低功耗的 CC2630、具有成本效益的 CC2530 SoC 和高性能的 CC2538
  3. CC2630 实施方案以 TI-RTOS 为编写基础,充分利用 CC2630 的低功耗特性
  4. 同时支持 CC2592CC2590 射频前端,两者分别支持 +22dBm 和 +14dBm 的发射功率,且接收灵敏度更高
  5. 示例和构建块适用于以下最终产品类别:
    • 消费类家用照明控制
    • 商用(专业安装)照明控制系统
    • 警报和安全
    • 家庭能源管理
    • 家庭自动化应用模块供应商
  6. 符合最新 ZigBee 家庭自动化 1.2.2 标准的黄金单元(参考规范)
  7. 示例应用
  8. 无线固件升级,允许将来对已部署的系统进行更新
  9. 可与 TI 的 Z-Stack Linux Gateway 轻松集成

更多示例请查看:ZigBee 家庭自动化 wiki

 

点击上方的“下载”按钮即可获取 Z-Stack Home。

 


Z-Stack Lighting

Z-Stack Lighting 是 TI 的 ZigBee Light Link (ZLL) 兼容协议栈,适用于 CC2530 片上系统。

Z-Stack Lighting 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低成本、低功耗的 CC2530CC2531 SoC
  3. 同时支持 CC2591CC2590 射频前端,两者分别支持 +20dBm 和 +14dBm 的发射功率,且接收灵敏度更高
  4. 基础和示例适用于以下最终产品类别:
    • 消费类家用无线照明控制:LED 或 CFL 灯
    • 消费类家用无线照明控制:开关/占位传感器/照度传感器
    • 商用(专业安装)照明控制系统
    • 照明应用模块供应商
    • 工业建筑照明应用
    • 高速公路基础设施照明控制
  5. 获得 ZLL 认证的应用程序适用于:
    • 色彩场景遥控器
    • 彩灯、灯光调光、开/关灯
    • 控制桥
  6. 示例和常见问题解答可通过 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:ZigBee_Light_Link 获取

点击上方的“下载”按钮即可获取 Z-Stack Lighting。

 


Z-Stack™ Linux Gateway

Z-Stack Linux Gateway 是 TI 适用于 Linux 系统的 ZigBee 家庭网关解决方案。

Z-Stack Linux Gateway 的亮点包括:

  1. 利用简化的插座 API,轻松将 ZigBee 集成至 IP(互联网协议)世界
  2. ZigBee 中间件,提取各种家庭和楼宇自动化用例
    • 照明控制
    • 警报和安全
    • 能源管理
    • 网络管理和无线固件升级
  1. BeagleBone Black 平台快速实现原型设计,由 TI 先进的 Sitara AM335x Cortex-A8 处理器提供支持
  2. 可在大多数基于 Linux 或 Android 的平台上运行
  3. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(Zigbee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee Pro 2012 协议栈为基础
  4. 充分利用 TI 的 ZNP(ZigBee 网络处理器)固件
    • 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
    • 可用的低功耗器件:低成本的 SimpleLink™ ZigBee CC2530 和高性能的 SimpleLink ZigBee CC2538
    • 同时支持 SimpleLink 范围扩展器 CC2591CC2590。此类射频前端支持的发射功率分别为 +22dBm 和 +14dBm,并且接收灵敏度更高(CC253X 器件的 RX 灵敏度实现 3dB 的典型改善)。

 

点击上方的“下载”按钮即可获取 Z-Stack Linux Gateway。

 


Z-Stack Mesh

全新的 Z-Stack Mesh 软件是符合 ZigBee PRO 2012 标准、经过认证的协议栈,简化了为 CC2538 SOC 开发基于标准的 ZigBee mesh 产品的过程。

“Z-Stack Mesh”的亮点包括:

  • 可自愈、稳定且可连接 400 多个节点的成熟网络协议栈
  • 兼容多对多或多对一的应用路由
  • 包含安全的无线软件下载功能,轻松实现现场更新
  • 当 SimpleLink ZigBee CC2530CC2531CC2538 支持灵活的主机处理器选项和各种存储器配置时,紧凑型解决方案可在无线网络处理器无线微控制器 (MCU) 配置中运行。
  • 同时支持 CC2592CC2590 射频前端,两者分别支持 +22dBm 和 +14dBm 的发射功率,且接收灵敏度更高

点击上方的“下载”按钮即可获取 Z-Stack Mesh。

 


下载

驱动程序或库

Z-STACK-HOME ZigBee 家庭自动化解决方案

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

Z-STACK-HOME ZigBee 家庭自动化解决方案

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
驱动程序或库

Z-STACK-LIGHTING ZigBee Light Link 解决方案

lock = 需要出口许可(1 分钟)

Z-STACK-LIGHTING ZigBee Light Link 解决方案

close
最新版本
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

Z-STACK-LINUX-GATEWAY Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

Z-STACK-LINUX-GATEWAY Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
驱动程序或库

Z-STACK-MESH ZigBee 网状网络解决方案

lock = 需要出口许可(1 分钟)

Z-STACK-MESH ZigBee 网状网络解决方案

close
最新版本
版本: null
发布日期:

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
TIMAC IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持