CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

ZigBee 家庭自动化网关参考设计

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

设计文件

概述

网关是将无线设备连接到互联网的网桥。这款基于 Linux 的家庭自动化网关可实现对家庭内采用 ZigBee® 供电的节点和设备的远程监测和控制。该网关参考设计包含经过 ZigBee 家庭自动化 (HA 1.2) 认证的软件栈和数十个 API,可简化 Linux 系统中的 ZigBee 集成和应用开发。

特性
  • 适用于家庭自动化的简单 API,将 TCP/IP 整合到 ZigBee 桥接器,可以加快应用的开发速度并更轻松地集成低功耗连接解决方案
  • 基于 CC2531 的 USB 软件狗运行经过 ZigBee 家庭自动化 (HA 1.2) 认证的协议栈、MAC 和 PHY,并经过广泛的互操作性测试
  • 基于 Sitara AM335x BeagleBone Black 低成本、开源、社区支持的开发平台以及基于小型 USB 软件狗的 SimpleLink™ ZigBee CC2531 无线 MCU
  • 所有系统硬件元件均可通过 TI 的网上商店或授权分销商获取。基于 Wiki 的用户指南还可用于生成和编译 Linux 开源元件
  • 基于 Linux 的现成系统软件和硬件实现,用于通过以太网将 ZigBee 传感器连接到 TCP/IP 应用,包括所有应用、Linux 中间件、ZigBee 协议栈和固件元件
  • BeagleBone Black 和 SimpleLink CC2531 软件狗的 ZigBee 家庭自动化栈的 Z-Stack™ Linux 网关安装程序包可免费下载,也可从下方或通过 TI 的 Z-Stack™ 软件页面下载。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU374.PDF (330 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR198.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR067.ZIP (485 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR197.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR696.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR695.PDF (101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

D 型触发器

SN74LVC1G74具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2051高电平有效的 0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2531具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2531-RF4CE具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

子卡

CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件

网关是将无线设备连接到互联网的网桥。这款基于 Linux 的家庭自动化网关可实现对家庭内采用 ZigBee® 供电的节点和设备的远程监测和控制。该网关参考设计包含经过 ZigBee 家庭自动化 (HA 1.2) 认证的软件栈和数十个 API,可简化 Linux 系统中的 ZigBee 集成和应用开发。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

软件开发

驱动程序或库

Z-STACK-HOME — ZigBee 家庭自动化解决方案

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计

Z-STACK-HOME ZigBee 家庭自动化解决方案

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计
驱动程序或库

Z-STACK-LINUX-GATEWAY — Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计

Z-STACK-LINUX-GATEWAY Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD ZigBee 家庭自动化网关参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Residential Smart Home Gateway Ref. System for IoT Apps. Test Certification 2014-5-30
更多文献资料 BeagleBone Black Schematic 2014-5-29
更多文献资料 BeagleBone Black BOM 2014-5-29

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频