ZLG-3P-M6442

适用于 AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz 处理器的 ZLG M6442 系统模块

概述

M64xx 系列核心板基于 ZLG 和 TI 的 AM64x Sitara™。根据处理器开发的工业控制核心板旨在满足工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理要求。

M64xx 系列核心板具有种类丰富的外设资源,这些外设全部通过 4 个连接器引出,包括 1 个 RGMII、2 个 CANFD、1 个 ADC、1 个 SDIO、1 个 USB、1 个串行器/解串器(可用于 PCIe 2.0 或 USB 3.1)、5 个 I2C、7 个 SPI、9 个 UART、2 个 PRU(可扩展至 4 个 RGMII)等。M64xx 系列核心板提供多种工业实时以太网协议,如 EtherCAT、TSN、EtherNet/IP、Profinet IRT 和 Profinet RT。

多媒体和工业网络 SoC
AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

M6442-1GF4GLI-T — 适用于 AM6442 Arm® Cortex®-A53 处理器的 ZLG 模块

支持的产品和硬件

M6442-1GF4GLI-T 适用于 AM6442 Arm® Cortex®-A53 处理器的 ZLG 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

M6442-EV-Board — M6442 评估板

支持的产品和硬件

M6442-EV-Board M6442 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。