Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
AM62A-PET-CALC
AM62A power estimation tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.4
发布日期: 2025-2-25
download
AM62A_PET_Public_1v4.zip
— 954 K
MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM62A3
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC
AM62A3-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
AM62A7
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM62A7-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
发布信息
Rev 1V4 updates:
3rd McASP added.
DDR_WR% field added to DDR power calculations. Previous revisions assumed 50%.
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK