产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Display type MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators Deep learning accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system Linux, RTOS Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Display type MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators Deep learning accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system Linux, RTOS Security Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCCSP (ANF) 484 324 mm² (18 mm × 18 mm) FCBGA (AMB) 484 324 mm² (18 mm × 18 mm)

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
  • 基于单核 C7x 的深度学习加速器
    • 运算能力高达 40GFLOPS 且频率为 1.0GHz 的 C7x 浮点、256 位矢量 DSP
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),性能高达 2TOPS (8b)(频率为 1.0GHz)
    • 具有 SECDED ECC 功能的 64KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
    • 具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 315MPixel/s ISP;高达 5MP @ 60fps
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8 位、12 位,以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL

多媒体:

  • 显示子系统
    • 单显示支持
    • 高达 2048x1080 (60fps)
    • 配置了独立 PLL 且最高像素为 165MHz 的时钟支持
    • DPI 24 位 RGB 并行接口
    • 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 时钟选项支持 240 百万像素/秒、120 百万像素/秒或 60 百万像素/秒
  • 动态 JPEG 编码速率为 416 百万像素/秒, 分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)

存储器子系统:

  • 高达 2.29MB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
    • C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围为 8GB

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
      • 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep:I/O + DDR(挂起至 RAM)
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm FinFET 技术
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCBGA (AMB)
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
  • 基于单核 C7x 的深度学习加速器
    • 运算能力高达 40GFLOPS 且频率为 1.0GHz 的 C7x 浮点、256 位矢量 DSP
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),性能高达 2TOPS (8b)(频率为 1.0GHz)
    • 具有 SECDED ECC 功能的 64KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
    • 具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 315MPixel/s ISP;高达 5MP @ 60fps
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8 位、12 位,以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL

多媒体:

  • 显示子系统
    • 单显示支持
    • 高达 2048x1080 (60fps)
    • 配置了独立 PLL 且最高像素为 165MHz 的时钟支持
    • DPI 24 位 RGB 并行接口
    • 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 时钟选项支持 240 百万像素/秒、120 百万像素/秒或 60 百万像素/秒
  • 动态 JPEG 编码速率为 416 百万像素/秒, 分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)

存储器子系统:

  • 高达 2.29MB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
    • C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围为 8GB

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
      • 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep:I/O + DDR(挂起至 RAM)
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm FinFET 技术
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCBGA (AMB)
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)

AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习(DL)、视频和视觉处理加速、显示接口及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列成本敏感型汽车应用(包括驾驶员和车内监控系统与下一代电子后视镜系统)以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用而构建。AM62Ax 对成本进行了优化,能够以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有很高的系统集成度,从而使支持独立电子控制单元 (ECU) 中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。

AM62Ax 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex®-A53 内核、一个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、多个深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex®-R5F MCU 通道内核以及一个 Cortex®-R5F 器件管理内核。Cortex-A53 提供了 Linux 应用所需的强大计算元件,以及驾驶员监控等基于视觉计算的传统算法的实现。TI 的第七代 ISP 以现有的出色 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件(包括 RGB-IR),支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。关键内核包括德州仪器 (TI) 具有标量和矢量内核的下一代 C7000™ DSP (C7x),以及专用 MMA 深度学习加速器,该加速器在典型的汽车最坏情况结温 125°C 下运行时,可在业界超低的功耗范围内实现高达 2TOPS 的性能。

3 端口千兆位以太网交换机具有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62Ax 通过内置 HSM(硬件安全模块)支持安全启动来实现 IP 保护,还为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。

AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习(DL)、视频和视觉处理加速、显示接口及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列成本敏感型汽车应用(包括驾驶员和车内监控系统与下一代电子后视镜系统)以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用而构建。AM62Ax 对成本进行了优化,能够以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有很高的系统集成度,从而使支持独立电子控制单元 (ECU) 中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。

AM62Ax 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex®-A53 内核、一个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、多个深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex®-R5F MCU 通道内核以及一个 Cortex®-R5F 器件管理内核。Cortex-A53 提供了 Linux 应用所需的强大计算元件,以及驾驶员监控等基于视觉计算的传统算法的实现。TI 的第七代 ISP 以现有的出色 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件(包括 RGB-IR),支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。关键内核包括德州仪器 (TI) 具有标量和矢量内核的下一代 C7000™ DSP (C7x),以及专用 MMA 深度学习加速器,该加速器在典型的汽车最坏情况结温 125°C 下运行时,可在业界超低的功耗范围内实现高达 2TOPS 的性能。

3 端口千兆位以太网交换机具有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62Ax 通过内置 HSM(硬件安全模块)支持安全启动来实现 IP 保护,还为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

AM62A7-Q1 功能安全高级文档。立即申请

AM62A7-Q1 安全高级文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
AM62A7 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC Industrial temperature of -40°C to 105°C
功能与比较器件相似。
AM62A3 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC 1 TOPS AI accelerator with industrial temperature of -40°C to 105°C
AM62A3-Q1 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC 1 TOPS of deep learning
AM620-Q1 正在供货 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC 2 TOPS vision SoC with RGB-IR ISP for 1-2 cameras, driver monitoring, front cameras

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 48
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM62Ax Sitara™ 处理器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-23
* 用户指南 AM62Ax Sitara Processors Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2025-12-8
* 勘误表 AM62Ax Sitara™ 处理器器件勘误表,器件版本 1.0 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-11
白皮书 嵌入式处理器供应链中的 CRA 角色 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
用户指南 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列、支 持的外设和原理图设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 Sitara 器件上串行 NAND 闪存的坏块管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
应用手册 Linux Board Porting on AM62x Devices (Rev. B) PDF | HTML 2026-9-29
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器 DDR 内联 ECC 错误注入与验 证指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 AM62Ax 器件的 QSPI 寻址模式注意事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器上的 DDR 内联 ECC 错误地址 解码 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 AM62x 音频系统设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
设计指南 采用 TPS6593-Q1 的 AM62A 电源概念验证设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29
产品概述 TIDLRunner:简化边缘 AI 加速处理器的自带模型开发流程 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
应用手册 TDA4x 及 AM6x 的热管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14
白皮书 守护未来安全:通过 TI 的 Jacinto 和 Sitara 处理器 实现《网络弹性法案》(EU-CRA) 合规 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
应用手册 处理器高速并行接口的定制电路板设计与仿真指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-17
应用手册 Sitara SoC 上的 Linux 音频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19
应用手册 利用集成 SysConfig 的 MCU+SDK 加速开发进程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-4
用户指南 使用 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、 AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列的定制电路板设计硬件 设计注意事项 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
用户指南 AM62A3、AM62A7-Q1、AM62A1-Q1、AM62D-Q1 处理器系 列原理图、设计指南和审阅检查清单 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62Lx 展频时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3
功能安全信息 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025-7-17
应用手册 Processors Tools Overview PDF | HTML 2025-6-16
白皮书 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-4-3
应用手册 利用 RGB-IR 摄像头构建驾驶员与乘员监控系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-25
应用手册 AM62A 功耗估算工具 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-3-12
应用手册 Jacinto™ 和 Sitara™ 嵌入式处理器上的微控制器抽象层 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-6
应用手册 MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025-2-18
用户指南 AM62Ax/AM62Dx PCB 设计迂回布线 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-24
应用手册 AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布 线指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-1-13
应用手册 在 AM6x 上开发多摄像头应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-3
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
功能安全信息 AM62, AM62A AUTOSAR MCAL Drivers Functional Safety Certificate 2024-8-16
应用手册 AM6xA ISP 调优指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-19
应用手册 AM62A 上的多媒体应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-30
应用手册 利用 TSN 以太网特性改善工业以太网控制器的时序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-20
应用简报 使用边缘 AI 和 Sitara 处理器进行关键字检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-29
产品概述 适用于 AM62Ax 的 PMIC 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-11
白皮书 AM62A 上的驾驶员和乘客监控系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-25
白皮书 面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-8-15
白皮书 基于 AM62A 的摄像头后视镜系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-18
白皮书 减轻安全认证系统开发的痛苦 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-26
应用手册 在 AM6xA MPU 上为自动零售扫描仪构建边缘 AI 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-18
应用手册 AM62x 最大电流额定值 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-19
白皮书 采用节能 AM62A 处理器的边缘 AI 智能摄像头 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-4
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-3-23
技术文章 How vision processors are expanding edge AI capabilities in video doorbell and sma PDF | HTML 2023-3-15
应用手册 Sitara™ AM62Ax 基准测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SK-AM62A-LP — 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

SK-AM62A-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62A AI 视觉处理器构建,该处理器包含支持 5MP (60fps) 的图像信号处理器 (ISP)、2 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器、四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器、单核 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 视频编码/解码。对于希望开发低功耗智能摄像头、行车记录仪、机器视觉摄像头和汽车前置摄像头应用的人员,SK-AM62A-LP 是理想选择。

SK-AM62A-LP 还包括一个用于单个摄像头的移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

FIRMWARE-BUILDER-AM62A — AM62A firmware builder

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62A — MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A — Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62A — RT-Linux SDK,用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62AX — QNX software development kit for AM62A Sitara™ processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C7000-CGT — C7000 code generation tools (CGT) - compiler

The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C7000-SAFETI-CQKIT-RV — C7000 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CLOCKTREE-AM62AX — Clock tree configuration for AM62Ax

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-AM62A — DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO — 适用于处理器的 Edge AI Studio

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

K3-RESOURCE-CONFIGURATION — Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

AM62A-ACADEMY — AM62Ax Academy

AM62Ax Academy is designed to simplify and accelerate development on AM62Ax processors.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

EB-3P-TRESOS — Elektrobit EB tresos Classic AUTOSAR 软件

凭借在基础软件领域数十年的经验,Elektrobit 的 EB tresos 产品系列和定制的 Classic AUTOSAR 解决方案可帮助满足各个汽车制造商的特定要求,为他们提供先进的软件。对于每个工程,Elektrobit 都能提供合适的解决方案来满足汽车 AUTOSAR 需求,从符合 OSEK-/VDX 标准的基础软件到基于 Classic AUTOSAR 的多核和功能安全系统,不一而足。

来源:Elektrobit
支持的产品和硬件
应用软件和框架

PAI-3P-PHANTOMVISION — 在 Jacinto 处理器上运行且适用于 ADAS 汽车应用的 Phantom AI 视觉软件

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)

来源:Phantom AI
支持的产品和硬件
固件

DDR-MARGIN-FW — Firmware and scripts to measure system DDR margin

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
支持的产品和硬件
固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。

支持的产品和硬件
固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
支持的产品和硬件
支持软件

EXLFR-3P-ESYNC-OTA — 适用于软件定义车辆的 Excelfore esync OTA 无线更新

Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)

来源:ExcelFore
支持的产品和硬件
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax AMB SR 1.0 IBIS Model (Rev. C)

SPRM785C.ZIP (3292 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax AMB SR 1.0 IBIS-AMI Model

SPRM784.ZIP (30672 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax AMB SR 1.0 Thermal Model (Rev. A)

SPRM787A.ZIP (1 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax ANF SR 1.0 IBIS Model

SPRM862.ZIP (3293 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax ANF SR 1.0 IBIS-AMI Model

SPRM867.ZIP (30794 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax ANF/AMB SR 1.0 BSDL Model

SPRM786.ZIP (10 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Ax/AM62Dx ANF SR 1.0 Thermal Model

SPRM857.ZIP (1 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

AM62A-PET-CALC — AM62A 功耗估算工具

AM62A PET provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ANF) 484 Ultra Librarian
FCBGA (AMB) 484 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频