选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

C55XCSL-LOWPOWER

适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 03.08.01.00
发布日期: 2019-11-18
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

发布信息

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.