选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPC964-APPS-FPGA-FW

DLPC964 Apps FPGA Configuration Firmware

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 2026-8-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC964 — 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块

发布信息

Included in the DLPC964-APPS_FPGA-FW.zip file are:

1 - The readme.txt file

2- The Apps FPGA ZCU102 VHDL code for the DLPC964 Controller

3 - The application FPGA appstop.mcs file for programming the ZCU102 by flash memory using Vivado.

4 - The application FPGA appstop.bit file for programming the ZCU102 by bitstream loading using Vivado.

新增功能

  • Versions 1.0 and 1.1 are for the Virtex-7 VC-707 Apps FPGA
  • Version 2.0 is for the Zynq UltraScale+ ZCU102 Apps FPGA