产品详情

Component type Controller Chipset family DLP991U Display resolution (max) 4096 x 2176 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP991U Display resolution (max) 4096 x 2176 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ZUM) 1156 1225 mm² 35 x 35
  • 运行 DLP991U DLP® DMD
  • 在高达 120Gbps 的 12 个 HSS 输入通道上连续流式传输输入数据
  • 支持每秒高达 12.4kHz 二进制图形的高速图形速率
  • 32 通道差分高速串行接口 (HSSI) 数据总线接口
  • 随机 DMD 块寻址和 LOAD2 加载
  • 与多种用户定义的 FPGA 兼容
  • 用于控制和状态查询的 I2C 接口
  • 运行 DLP991U DLP® DMD
  • 在高达 120Gbps 的 12 个 HSS 输入通道上连续流式传输输入数据
  • 支持每秒高达 12.4kHz 二进制图形的高速图形速率
  • 32 通道差分高速串行接口 (HSSI) 数据总线接口
  • 随机 DMD 块寻址和 LOAD2 加载
  • 与多种用户定义的 FPGA 兼容
  • 用于控制和状态查询的 I2C 接口

DLPC964 控制器可与 DLP991U 数字微镜器件 (DMD) 配合使用。该控制器为 DMD 提供一个高速数据和控制接口,可实现高达 12.4kHz 的二进制图形速率。这些快速图形速率使得 DLP 技术力压其他空间光调制器脱颖而出,并且可满足设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,提供战略性优势。DLPC964 为 DMD 提供所需的时钟脉冲和时序信息。该控制器具备独特的功能和价值,非常适合为各种直接成像、工业和高级显示应用提供支持。

在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC964 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,不会转换为模拟信号。DLPC964 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。

有关 DLPC964 的完整电气和机械规格,请参阅 AMD VirtexTM 7 产品规格

查看 TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLPC964。

ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快产品上市速度,这些资源包括评估模块光学模块制造商DLP 设计网络合作伙伴

DLPC964 控制器可与 DLP991U 数字微镜器件 (DMD) 配合使用。该控制器为 DMD 提供一个高速数据和控制接口,可实现高达 12.4kHz 的二进制图形速率。这些快速图形速率使得 DLP 技术力压其他空间光调制器脱颖而出,并且可满足设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,提供战略性优势。DLPC964 为 DMD 提供所需的时钟脉冲和时序信息。该控制器具备独特的功能和价值,非常适合为各种直接成像、工业和高级显示应用提供支持。

在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC964 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,不会转换为模拟信号。DLPC964 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。

有关 DLPC964 的完整电气和机械规格,请参阅 AMD VirtexTM 7 产品规格

查看 TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLPC964。

ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快产品上市速度,这些资源包括评估模块光学模块制造商DLP 设计网络合作伙伴

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC964 数字微镜器件控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
EVM 用户指南 DLPLCRC964 Evaluation Module Quick Start Guide (Rev. C) PDF | HTML 2026年 7月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR99EVM — 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR99EVM 是一款 DMD 电路板 EVM,包含 0.99 英寸 4K Type-A DMD(其中包含 4096 x 2176 个微镜,微镜间距为 5.4µm)。DLP991U DMD 可在高分辨率下提供约 890 万像素,并具有较大的曝光面积。与 DLPLCRC964EVM 配合使用时,用户可以根据各种工业应用的需要在各种位深度和曝光时间下实现快速图形速率。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR99UVEVM — 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块

DLPLCR99UVEVM 是一款 DMD 电路板 EVM,内置 0.99 英寸 4K Type-A DMD(其中包含 4096 x 2176 个微镜,微镜间距为 5.4µm)。DLP991UUV DMD 可在高分辨率下提供约 890 万像素,并具有较大的曝光面积。与 DLPLCRC964EVM 配合使用时,用户可以根据各种工业应用的需要在各种位深度和曝光时间下实现快速图形速率。
用户指南: PDF | HTML
评估板

DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块

DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 (EVM) 提供了一种参考设计,可帮助使用 DLPC964 控制器架构(与 DLP991U DMD 配套)的用户缩短开发周期。该平台接收来自外部 FPGA 板的高速位平面数据,并对该位平面数据进行格式转换,然后再加载到 DLPLCR99EVM 中,以便在 DLP991U DMD 上显示。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

INV-3P-DLP991U — In-Vision 高速 DLP991U 开发套件

DLP991U 开发套件是一款尖端的可编程完整 DLP 评估套件,专为突破光学精度边界的 OEM、工程师和研究人员量身打造。该器件基于 0.99” 4K DLP 芯片而设计,可为先进光刻、3D 计量、生物医学成像等领域的应用提供出色的分辨率、帧速率和图形控制能力。开放式 FPGA 结构使其成为希望用自己的代码创造附加值的开发人员的理想解决方案。

可选的光学 PCIe 3.0 x4 接口确保芯片组性能得到极限发挥,最高可达 2891fps。该系统集成了一个 8GB RAM 模块、可存储多达 7700 个二进制图形、并利用 DLPC964 控制器和 Xilinx XCZU7EG MPSoC (...)

固件

DLPC964-APPS-FPGA-FW DLPC964 Apps FPGA Configuration Firmware

The Apps FPGA configuration firmware is used for an Apps FPGA board supplied by Xilinx (Virtex-7 VC707). The firmware helps enable customers in demonstrating how to interface with the DLPC964 Controller for sending high speed pattern data to the DLP991U DMD.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
固件

DLPR964-FW DLPC964 Configuration and Support Firmware

The DLPR964 configuration and support firmware contains fixed internal test patterns that can be loaded and displayed on the DLP991U DMD. When the firmware is paired with DLPC964 Controller, customers will be able to enable fast patterns on the DLP991U DMD.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPLCRC964EVM-SW DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM

The TI DLP® DLPC964 GUI allows user to evaluate the DLPLCRC964EVM (DLPC964 controller board), DLPLCR99EVM (DLP991U DMD board) and Apps FPGA (AMD Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit) applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLPC964B-DESIGN-TOOL DLPC964B Design Resources (CIV Version of DLPC964)

Includes Datasheet and Configuration Firmware for the DLPC964B Controller
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLPR115 DLPLCRC964EVM Design Files

Design files include the Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCRC964EVM board.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ZUM) 1156 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频