Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
LM5118QUICK-CALC
LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 31 七月 2014
download
LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator (zip)
— 199 K
MD5 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25118
—
3-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压-升压控制器
LM25118-Q1
—
符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
LM5118
—
3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
LM5118-Q1
—
3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定