主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5118

正在供货

3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0045 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0045 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5118 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2017年 11月 13日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
技术文章 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
应用手册 Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5118 2015年 7月 27日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 2013年 5月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5118EVAL — 用于 LM5118 的评估板

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PMLKBUCKBOOSTEVM — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板

降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。  降压/升压实验板使用 LM5118 IC。  降压/升压实验板包含随附的手册,通过多个分步实验让使用者加深对电源设计的理解。  TI-PMLK 旨在通过实验向用户和开发人员传授电子理论和 TI 电源设计知识。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PMLKBUCKBOOSTEVMB — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板和 TI-PMLK 降压/升压实验手册

降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。  降压/升压实验板使用 LM5118 IC。  随附的盒子包含 TI-PMLKBUCKBOOSTEVM 硬件和装订版本的《降压/升压实验手册》,该手册通过分步实验指导来加深用户对电源设计的理解。  TI-PMLK 旨在通过实验向用户和开发人员传授电子理论和 TI 电源设计知识。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5118 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM214B.ZIP (79 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5118 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM604.ZIP (558 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5118 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ8.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5118QUICK-CALC LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator

Quick Start Component Calculator for LM5118/LM25118 devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30833 — 具有 24V 或 48V 输出的 30W 双开关降压/升压参考设计

该双开关降压/升压参考设计由 LM5118 控制,可将 30V 至 60V 的输入电压升压/降压至 24V 或 48V 输出电压。数模转换器 (DAC) 上的跳线 3 用于决定是 24V 还是 48V(带跳线为 48VOUT,不带则为 24VOUT)。对于最终应用,需要 48V 输出电压来满足小于 1 秒的短期使用需求。出于测试目的,功率级持续承受功率电平,因此可在最终应用中减小功率级的尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

PMP15035 — 1000W 双向12V 至12V 转换器参考设计

此参考设计是一款适用于 12V 至 12V 双电池系统汽车应用的双通道双向转换器。此参考设计具有宽输入范围(3V 至 40V),可以使用两个 LM5170-Q1 控制器在 9V 至 18V 的输入电压下提供满载 (1kW)。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 时,效率高达 98%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10681 — 针对汽车冷启动优化的 3-42V 输入、5V/3A 降压-升压参考设计

这是一种经改进的 LM5118 双开关降压-升压单电感器评估模块 (EVM),已经过优化,可在汽车瞬变(如冷启动)期间正常运行。该模块旨在通过 3V 至 42V 的输入电压范围提供 15W(5V,3A)的输出功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频