选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5185-DESIGN-CALC

LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-3.3
发布日期: 2024-11-18
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5185 具有低 IQ 和低 EMI 的 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器 LM5185-Q1 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器
硬件开发
评估板
LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 单隔离输出评估模块

发布信息

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

新增功能

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.