LM5185EVM-SIO
LM5185-Q1 单隔离输出评估模块
LM5185EVM-SIO
概述
LM5185EVM-SIO 评估模块 (EVM) 展示了 LM5185-Q1 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器的特性和性能。该器件可对变压器初级绕组的电压进行采样,从而实现严格的输出稳压,无需使用光耦合器或三级偏置绕组。输入电压范围为 20V 至 60V,输出为 16.4V,额定负载为 1A。
特性
- 输入电压范围为 20V 至 60V
- 16.4V 输出电压
- 1A 额定负载电流
- 最大开关频率:350kHz
- 峰值效率 > 90%
交流/直流控制器
立即订购并开发
评估板
LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 单隔离输出评估模块
LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 单隔离输出评估模块
计算工具
LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator
产品
交流/直流控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator
新增功能
- The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5185-Q1 单隔离输出评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-8-18 |
| 技术文章 | Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs | PDF | HTML | 2024-1-5 | |||
| 证书 | LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-7-24 |