选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM851772-CONFIGURATON-GUI

LM851772 GUI for configuration via I2C

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-5-8
产品
直流/直流控制器
LM851772-Q1 适用于 USB-PD 且具有 I²C 接口的汽车级 80V 四开关降压/升压控制器

发布信息

LM851772 EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM851772-Q1 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

新增功能

  • Initial Version of the LM851772 Configuration GUI