LM851772-Q1
- 输入电压范围:3.5V 至 80V
- 可选输入电压工作阈值高达 58.5V(步长为 0.5V)
- 使用 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
- 3.3V 至 48V,单调阶跃为 20mV
- 3.3V 至 23V,单调阶跃为 10mV
- 峰值电流调节控制,在所有工作模式下具有小的电压转换纹波
- 关断静态电流为 3µA
- 工作静态电流为 75µA
- 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
- 通过推挽输出实现快速 pMOS FET 控制
- 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
- 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
- 省电模式(单脉冲/µSleep)
- 自动导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
- 集成式全桥栅极驱动
- 2A 峰值电流能力
- 自举过压和欠压保护
- 集成式自举二极管
- 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
- 可选的强制 PWM 模式
- 开关频率范围为 100kHz 至 2200kHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 可选展频运行
- 平均输入或输出电流传感器
- 可在 0.5A 至 7A 范围内以 50mA 阶跃进行编程
- 具有诊断功能的可编程 I2C
- 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
- 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
- 提供功能安全
LM851772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可使用集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-PD 标准要求。如果系统旨在支持双角色端口 (DRP) 要求,可使用集成式 DRV 引脚控制可选的断开 FET。
LM851772-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM851772-Q1 适用于 USB-PD 供电 且具有 I2C 接口的 80V VIN 4 开关降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 6月 22日 | ||
| EVM 用户指南 | LM851772-Q1 Buck-Boost Controller Evaluation Module for USB-PD | PDF | HTML | 2026年 7月 23日 | |||
| 应用手册 | 4 开关降压/升压转换器的布局优化 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 评估模块
LM851772-QUICKSTART-CALC — LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。