选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

MMWAVE-DFP-2G-60GHZ-FW

mmWave device firmware package (DFP) for second generation xWR6243 parts.

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 06.04.01.00
发布日期: 16 七月 2024

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 installer for Windows Host

MD5 校验和

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 zip package

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
工业毫米波雷达传感器
IWR6243 57GHz 至 64GHz 工业级高性能 MMIC
硬件开发
评估板
DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输

发布信息

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 57-64GHz xWR6243 mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem.