产品详情

Type IC Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 45000 TX power (dBm) 12 Edge AI enabled No Interface type CSI-2, I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 45000 TX power (dBm) 12 Edge AI enabled No Interface type CSI-2, I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² (10.4 mm × 10.4 mm)
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 57GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 7GHz 的可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 支持 6 位移相器,可实现 TX 波束形成
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:+12dBm
    • RX 噪声系数:10dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –93dBc/Hz
  • 内置校准和自检
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY、CSI2 v1.1 及 LVDS 与外部处理器进行数据连接(仅用于调试)
    • 通过中断实现故障报告
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使 IEC 61508 功能安全系统设计满足 SIL 3 要求的文档
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 安全相关认证
      • 通过 TUV SUD 的 IEC 61508 认证 SIL-2
  • IWR6243 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 复基带架构
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件:
    • 结温范围:–40°C 至 105°C 的
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 57GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 7GHz 的可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 支持 6 位移相器,可实现 TX 波束形成
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:+12dBm
    • RX 噪声系数:10dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –93dBc/Hz
  • 内置校准和自检
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY、CSI2 v1.1 及 LVDS 与外部处理器进行数据连接(仅用于调试)
    • 通过中断实现故障报告
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使 IEC 61508 功能安全系统设计满足 SIL 3 要求的文档
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 安全相关认证
      • 通过 TUV SUD 的 IEC 61508 认证 SIL-2
  • IWR6243 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 复基带架构
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件:
    • 结温范围:–40°C 至 105°C 的

IWR6243 是一款能够在 57GHz 至 64GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了出色的集成度。IWR6243 是适用于工业领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

IWR6243 是一种自包含的 FMCW 收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的部署。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。

此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

IWR6243 是一款能够在 57GHz 至 64GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了出色的集成度。IWR6243 是适用于工业领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

IWR6243 是一种自包含的 FMCW 收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的部署。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。

此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

访问 TI 开发人员专区,开始进行评估和开发。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 IWR6243 单芯片 57GHz 至 64GHz FMCW 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-12
* 勘误表 IWR6243 Device Errata Silicon Revision 1.0 PDF | HTML 2023-2-21
白皮书 mmWave Radar for Robotics PDF | HTML 2026-9-3
应用简报 与 IWR6243 毫米波雷达和 NVIDIA Holoscan 平台上的摄像头 实现实时 AI 原始传感器融合 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-2
功能安全信息 IWRxx43 TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. B) 2024-1-23
应用手册 毫米波雷达天线罩设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

硬件编程工具

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER ADAS 雷达传感器天线设计

77GHz 3D 波导天线 4Tx4R - 独立于射频基板的解决方案系列

HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第二代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 (LOP) 单片微波集成电路 (MMIC),在面积为 125mm2 的紧凑型端口提供 4TX/4RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此。

来源:Huber+Suhner AG
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
线上培训

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
固件

MMWAVE-DFP-2G-60GHZ-FW — 适用于第 2 代 xWR6243 器件的毫米波器件固件包 (DFP)。

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 57-64GHz xWR6243 mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件
仿真模型

IBIS Model for xWR6243

SWRM075.ZIP (2533 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频