Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLAC710
MSP430FR599x, MSP430FR596x Code Examples
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 11 三月 2020
download
MSP430FR599x, MSP430FR596x Code Examples (zip)
— 209 K
MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR5962
—
具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU
MSP430FR5964
—
具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
MSP430FR5992
—
具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU
MSP430FR5994
—
具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR59941
—
具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定