MSP430FR5992

正在供货

具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features DMA, Low-energy accelerator (LEA), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 20 SPI 8 USB No Hardware accelerators Low energy accelerator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 68 Number of I2Cs 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features DMA, Low-energy accelerator (LEA), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 20 SPI 8 USB No Hardware accelerators Low energy accelerator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 68 Number of I2Cs 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 NFBGA (ZVW) 87 36 mm² 6 x 6 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 高达 256KB 的铁电随机存取存储器 (FRAM)
      • 超低功耗写入
      • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
      • 灵活分配存储器中的数据和应用程序代码
      • 1015 写入周期持久性
      • 抗辐射和非磁性
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:118µA/MHz
    • 待机模式下的 VLO (LPM3):500nA
    • 待机模式下的实时时钟 (RTC) (LPM3.5):350nA (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):45nA
  • 针对信号处理的低功耗加速器 (LEA)(仅限 MSP430FR599x)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 4KB RAM
    • 256 点高效复变快速傅立叶变换 (FFT):
      运算速度比 Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具备日历和报警功能的 RTC
    • 六个 16 位定时器,每个定时器具有多达七个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 16 通道模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC),具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 20 条外部输入通道
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚支持电容触控功能,无需使用外部组件
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 针对随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装防止对存储器进行外部访问
  • 增强型串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
    • 多达四个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从设备寻址的 I2C
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 或 I2C 自举程序 (BSL)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件(另请参阅工具与软件)
  • 器件比较 汇总了可用的器件型号和封装选项
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 高达 256KB 的铁电随机存取存储器 (FRAM)
      • 超低功耗写入
      • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
      • 灵活分配存储器中的数据和应用程序代码
      • 1015 写入周期持久性
      • 抗辐射和非磁性
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:118µA/MHz
    • 待机模式下的 VLO (LPM3):500nA
    • 待机模式下的实时时钟 (RTC) (LPM3.5):350nA (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):45nA
  • 针对信号处理的低功耗加速器 (LEA)(仅限 MSP430FR599x)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 4KB RAM
    • 256 点高效复变快速傅立叶变换 (FFT):
      运算速度比 Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具备日历和报警功能的 RTC
    • 六个 16 位定时器,每个定时器具有多达七个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 16 通道模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC),具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 20 条外部输入通道
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚支持电容触控功能,无需使用外部组件
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 针对随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装防止对存储器进行外部访问
  • 增强型串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
    • 多达四个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从设备寻址的 I2C
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 或 I2C 自举程序 (BSL)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件(另请参阅工具与软件)
  • 器件比较 汇总了可用的器件型号和封装选项
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

MSP430FR599x 微控制器 (MCU) 借助用于数字信号处理的独特低能耗加速器 (LEA) 将低功耗和性能提高到新水平。该加速器提供 40 倍于 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的性能,可以协助开发人员使用复变函数(例如 FFT、有限脉冲响应 (FIR) 和矩阵乘法)有效处理数据。免费提供的 DSP 库无需求助 DSP 专家即可实施。此外,此类器件还具备高达 256KB 的 FRAM 统一标准存储器,能够为高级 应用提供更多空间, 并且为实现无线固件更新提供更高灵活性。

MSP 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员在低能耗条件下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

MSP430FR599x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。MSP430FR599x 的开发套件包括 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件MSP-TS430PN80B 80 引脚目标开发板。此外,TI 免费提供 MSP430Ware™ 软件。该软件以 Code Composer Studio™IDE 桌面和云端版本组件的形式在 TI 资源管理器内部提供。

MSP430FR599x 微控制器 (MCU) 借助用于数字信号处理的独特低能耗加速器 (LEA) 将低功耗和性能提高到新水平。该加速器提供 40 倍于 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的性能,可以协助开发人员使用复变函数(例如 FFT、有限脉冲响应 (FIR) 和矩阵乘法)有效处理数据。免费提供的 DSP 库无需求助 DSP 专家即可实施。此外,此类器件还具备高达 256KB 的 FRAM 统一标准存储器,能够为高级 应用提供更多空间, 并且为实现无线固件更新提供更高灵活性。

MSP 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员在低能耗条件下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

MSP430FR599x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。MSP430FR599x 的开发套件包括 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件MSP-TS430PN80B 80 引脚目标开发板。此外,TI 免费提供 MSP430Ware™ 软件。该软件以 Code Composer Studio™IDE 桌面和云端版本组件的形式在 TI 资源管理器内部提供。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MSPM0G1507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR599x、MSP430FR596x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 21日
* 勘误表 MSP430FR5992 Microcontroller Errata (Rev. L) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用手册 从 MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021年 3月 11日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 低功耗加速器 (LEA) 常见问题解答 (FAQ) 英语版 2019年 5月 1日
应用手册 Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers 2017年 1月 18日
应用手册 Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B) 2016年 11月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
子卡

BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块

插入 LaunchPad™ 开发套件时,BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ 插件模块可从麦克风采集音频输入并通过板载扬声器输出音频。也支持耳机输入和输出。这种音频输入/输出流让开发人员能够对随附 LaunchPad 开发套件上微控制器 (MCU) 的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能进行实验。

可通过多种方案(可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择)将扬声器连接到 LaunchPad 的 MCU:(1) 通过 SPI 将音频数据输出到音频 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接连接到 LaunchPad MCU 上的 (...)

用户指南: PDF
开发套件

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR5x FRAM 微控制器平台上开始开发所需的全部资源,如用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板具有用于快速集成简单用户界面的按钮和 LED,以及两个独特功能:一个可使用户连接 SD 卡的 microSD 卡插槽,以及一个充当可充电电池并支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。

16MHz MSP430FR5994 器件采用 256KB 的嵌入式 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
开发套件

MSP-TS430PN80B — 适用于 MSP430FR599x MCU 的 80 引脚目标开发电路板(不包括微控制器)

注意:本套件不包含 MSP430 微控制器样片。要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:MSP430FR5994

MSP-TS430PN80B 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。此开发板支持采用 80 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PW)的所有 MSP430FR599x FRAM 器件。请查看目标器件文档,以找到正确的目标板。

调试探针可以单独购买,也可以与目标板 (MSP-FET) 捆绑购买

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC710 MSP430FR599x, MSP430FR596x Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-FRAM-UTILITIES 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-PMBUS 用于 MSP MCU 的 PMBus 软件库

The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSP430-LEA-GUI — MSP430™ MCU 低能耗加速器 (LEA) 性能和节能 GUI

低功耗加速器 (LEA) 高性能和节能 GUI 直观地展示了在执行矢量信号处理时,将 LEA 模块集成到部分 MSP430 微控制器 (MCUs) 中所带来的直接好处。该工具可让用户快速选择操作选项,并在 MSP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件上实时测试其性能。此外,该工具还利用 MSP EnergyTrace™ 技术捕获 MCU 在执行函数期间的功耗数据。同时使用 LEA 和 CPU 操作,可快速比较二者的性能。
用户指南: PDF | HTML
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGIA — Energia

Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。Energia 是开源产品,源代码可从 github www.github.com/energia/energia 获得。

查看 43oh.com 论坛,获得 Energia 支持

IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — 使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计

该参考设计展示了 MSP430™ FRAM 微控制器 (MCU) 上的低功耗加速器 (LEA) 在执行高级滤波和信号处理,同时维持16 位 MCU 的超低功耗时的性能。对于 256 点复数 FFT,LEA 相较传统 C 实现方式将速度提高了 13.8 倍。LEA 还在 20kHz 的高音频采样率下具有实时 FIR 滤波性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-FRAM-EEPROM — 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测

此参考设计展示了如何在 MSP430™ 超低功耗微控制器 (MCU) 上使用铁电随机存取存储器 (FRAM) 技术模拟电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),并结合了在使用 MCU 时可以启用的附加检测功能。此参考设计同时支持通过 I2C 和串行外设接口 (SPI) 连接至主机处理器,可进行多个从机寻址。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
NFBGA (ZVW) 87 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频