Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLURB26
UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 七月 2022
download
UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template (zip)
— 485 K
MD5 校验和
产品
低侧驱动器
UCC27321
—
具有反相输入的汽车级 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC27321-Q1
—
具有反相输入和分离输出的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC27322
—
具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC27322-EP
—
具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器(增强型产品)
UCC27322-Q1
—
具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC27323
—
反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器
UCC27324
—
同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器
UCC27324-Q1
—
汽车类同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器
UCC27325
—
具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器
UCC37321
—
具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC37322
—
具有分离输出、25ns 传播延迟和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器
UCC37323
—
具有反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
UCC37324
—
具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
UCC37325
—
具有一个反相输入和一个同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定