主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27322-Q1

正在供货

具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC27332-Q1 正在供货 汽车级 20V VDD、9A/9A 单通道驱动器和使能端 Addition of -5V voltage handling on input pins
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27614-Q1 正在供货 具有 4V UVLO 和低传播延迟的汽车级 30V VDD、10A/10A 单通道低侧驱动器 More recent driver with similar pinout

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 9 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 9 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Single
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 业界通用引脚排列,额外具有使能功能
  • 使用 TrueDrive™ 技术在米勒平坦区域提供 ±9A 的高峰值电流驱动能力
  • 使用独特的双极和 CMOS 输出级的高效恒流源
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 10nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
  • 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 并联双极和 CMOS 晶体管的 TrueDrive 输出架构
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 业界通用引脚排列,额外具有使能功能
  • 使用 TrueDrive™ 技术在米勒平坦区域提供 ±9A 的高峰值电流驱动能力
  • 使用独特的双极和 CMOS 输出级的高效恒流源
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 10nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
  • 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 并联双极和 CMOS 晶体管的 TrueDrive 输出架构

UCC2732x-Q1 系列高速驱动器在业界通用引脚排列中提供 9A 峰值驱动电流。这些驱动器可以为由于高 dV/dt 转换而需要极端米勒电流的系统驱动较大的 MOSFET。这样无需额外的外部电路,并且可以替换多个元件,以减少空间,降低设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项:反相 (UCC27321-Q1) 和同相 (UCC27322-Q1)。

通过使用能够更大限度减少击穿电流的设计,这些器件的输出可以在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域最需要的地方提供高栅极驱动电流。独特的混合输出级并联双极和 MOSFET 晶体管 (TrueDrive),可在低电源电压下高效输送电流。通过此驱动架构,UCC2732x-Q1 可用于业界通用 6A、9A 和许多 12A 驱动器应用。还包括闩锁和 ESD 保护电路。最后,UCC2732x-Q1 提供了使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。ENBL 在引脚 3 上实现,该引脚之前在业界通用引脚排列中未使用。该引脚内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。

除了 8 引脚 SOIC (D) 封装产品外,UCC2732x-Q1 还采用热增强型微型 8 引脚 MSOP-PowerPAD (DGN) 封装。PowerPAD 封装大幅降低了热阻,从而扩大了工作温度范围并提高了长期可靠性。

UCC2732x-Q1 系列高速驱动器在业界通用引脚排列中提供 9A 峰值驱动电流。这些驱动器可以为由于高 dV/dt 转换而需要极端米勒电流的系统驱动较大的 MOSFET。这样无需额外的外部电路,并且可以替换多个元件,以减少空间,降低设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项:反相 (UCC27321-Q1) 和同相 (UCC27322-Q1)。

通过使用能够更大限度减少击穿电流的设计,这些器件的输出可以在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域最需要的地方提供高栅极驱动电流。独特的混合输出级并联双极和 MOSFET 晶体管 (TrueDrive),可在低电源电压下高效输送电流。通过此驱动架构,UCC2732x-Q1 可用于业界通用 6A、9A 和许多 12A 驱动器应用。还包括闩锁和 ESD 保护电路。最后,UCC2732x-Q1 提供了使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。ENBL 在引脚 3 上实现,该引脚之前在业界通用引脚排列中未使用。该引脚内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。

除了 8 引脚 SOIC (D) 封装产品外,UCC2732x-Q1 还采用热增强型微型 8 引脚 MSOP-PowerPAD (DGN) 封装。PowerPAD 封装大幅降低了热阻,从而扩大了工作温度范围并提高了长期可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2732x-Q1 具有使能端的单通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27321Q1EVM — 具有使能端的 UCC27321-Q1 汽车通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器

UCC2732X-Q1 是一个高速驱动器系列,这些高速驱动器能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,可针对因高 dv/dt 转换而需要极端米勒电流的系统进行优化。EVM 可以评估所提供的两个逻辑选项(反相(UCC27321-Q1)和同相(UCC27322-Q1))。  UCC27322-Q1 具有使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此驱动器系列可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微处理器)和功率 MOSFET 之间的接口。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC27322Q1EVM — 具有使能端的 UCC27322-Q1 汽车通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器

UCC2732X-Q1 是一个高速驱动器系列,这些高速驱动器能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,可针对因高 dv/dt 转换而需要极端米勒电流的系统进行优化。EVM支持评估两种逻辑选项:反相(UCC27321-Q1)和非反相(UCC27322-Q1)。UCC27321-Q1 提供使能(ENBL)功能以更有效地控制驱动器应用的运行,在 EVM 上已关断该功能以方便操作。此驱动器系列可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微处理器)和功率 MOSFET 之间的接口。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27322 PSpice Transient Model

SLUM295.ZIP (27 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27322 TINA-TI Transient Model

SLUM447.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27322 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM448.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27322 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM506.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
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
参考设计

PMP22270 — 具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源参考设计

此 200W SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 200V 的非隔离式可调输出电压和最大 4A 的输出电流。可通过占空比为 0% 至 100% 的脉宽调制 (PWM) 输入设置输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频