Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVC532
TPS6211x Low Battery Hysteresis Design Tool - Excel
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 25 九月 2013
download
TPS6211x Low Battery Hysteresis Design Tool - Excel (zip)
— 23 K
MD5 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62110
—
采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器
TPS62111
—
采用 QFN-16 封装的 3.3V 1.5A 输出 17V 输入的步降转换器
TPS62112
—
采用 QFN-16 封装的 5V、1.5A,17V 输入电压步降转换器
TPS62113
—
具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定