Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVC546
I2C LoadSwitch EVM Software
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 21 九月 2014
lock
I2C LoadSwitch EVM Software (zip)
— 162735 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
负载开关
TPS22993
—
可通 I2C 进行控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关
TPS22994
—
可通 I2C 进行控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定