TPS22993

正在供货

可通 I2C 进行控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 1.2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 4 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.7 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 1.2 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 4 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.7 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-HR (RLW) 20 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压:1.0V 至 3.6V
  • 低导通状态电阻 (VBIAS = 7.2V)
    • VIN = 3.3V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.8V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.5V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.05V 时,RON = 15mΩ
  • VBIAS 电压范围:4.5V 至 17.2V
    • 适合于 2S/3S/4S 锂离子电池拓扑结构
  • 每通道 1.2A 最大持续电流
  • 静态电流
    • 单通道 < 9µA
    • 全部四个通道 < 17µA
  • 关断电流(全部四个通道)< 6µA
  • 四个 1.2V 兼容 GPIO 控制输入
  • I2C 配置(每通道)
    • 开/关控制
    • 可编程转换率控制(5 个选项)
    • 可编程接通延迟(4 个选项)
    • 可编程输出放电(4 个选项)
  • I2C SwitchALL 用于多通道/多芯片控制的命令
  • 四方扁平无引线 (QFN)-20 封装,3mm x 3mm,高度 0.75mm

应用范围

  • Ultrabook
  • 超薄个人电脑
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 服务器
  • 一体机

  • 输入电压:1.0V 至 3.6V
  • 低导通状态电阻 (VBIAS = 7.2V)
    • VIN = 3.3V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.8V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.5V 时,RON = 15mΩ
    • VIN = 1.05V 时,RON = 15mΩ
  • VBIAS 电压范围:4.5V 至 17.2V
    • 适合于 2S/3S/4S 锂离子电池拓扑结构
  • 每通道 1.2A 最大持续电流
  • 静态电流
    • 单通道 < 9µA
    • 全部四个通道 < 17µA
  • 关断电流(全部四个通道)< 6µA
  • 四个 1.2V 兼容 GPIO 控制输入
  • I2C 配置(每通道)
    • 开/关控制
    • 可编程转换率控制(5 个选项)
    • 可编程接通延迟(4 个选项)
    • 可编程输出放电(4 个选项)
  • I2C SwitchALL 用于多通道/多芯片控制的命令
  • 四方扁平无引线 (QFN)-20 封装,3mm x 3mm,高度 0.75mm

应用范围

  • Ultrabook
  • 超薄个人电脑
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 服务器
  • 一体机

TPS22993 是一款多通道、低 RON 负载开关,此开关具有用户可编程特性。 此器件包含四个可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。 此开关可由 I2C 控制,从而使其非常适合与具有有限 GPIO 数量的处理器一同使用。 TPS22993 器件的上升时间受到内部控制以避免涌入电流。 TPS22993 具有五个可编程转换率选项、四个接通延迟选项和四个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。

此器件的通道可由 GPIO 或 I2C 控制。 缺省运行模式为通过 ONx 端子的 GPIO 控制。 I2C 从地址端子可接至高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。

TPS22993 采用节省空间的 RLW 封装(焊球间距 0.4mm),并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

TPS22993 是一款多通道、低 RON 负载开关,此开关具有用户可编程特性。 此器件包含四个可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。 此开关可由 I2C 控制,从而使其非常适合与具有有限 GPIO 数量的处理器一同使用。 TPS22993 器件的上升时间受到内部控制以避免涌入电流。 TPS22993 具有五个可编程转换率选项、四个接通延迟选项和四个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。

此器件的通道可由 GPIO 或 I2C 控制。 缺省运行模式为通过 ONx 端子的 GPIO 控制。 I2C 从地址端子可接至高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。

TPS22993 采用节省空间的 RLW 封装(焊球间距 0.4mm),并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS22994 正在供货 可通 I2C 进行控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关 Same functionality and size but with lower showdown current and higher on resistance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22993 四通道负载开关,具有通用输入输出(GPIO) 和I2C 控制功能 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 3月 29日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
用户指南 TPS22993/994 EVM User’s Guide (Rev. C) 2014年 10月 6日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC546 I2C LoadSwitch EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TPS22993 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA80A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00194 — Intel SkyLake™ 处理器平台功率调节和分配的参考设计

TI 针对 Intel SkyLake™ 处理器平台的功率调节、分配和排序,优化了解决方案。该设计采用高效率直流/直流开关稳压器和集成式负载开关,演示了如何调节四个独立电源轨以及如何向 21 个不同负载点配电。通过四通道负载开关和高效的集成式直流/直流降压转换器,可显著减小电路板面积。此外,混合 I2C/GPIO 控制方式可降低或消除对 GPIO 的需求,从而简化 PCB 布局。在此设计中,在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,模拟 2S/3S 锂离子电池拓扑。基于 PC 的 GUI 可通过标准 USB 电缆控制板载电源组件。  通过板载 LED 和 PC (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RLW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频