选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SNVC208

LM5176 Design Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 2026-2-19
产品
DC/DC controllers
LM5176 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器 LM5176-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5176EVM-HP LM5176 宽输入电压降压/升压控制器评估模块

发布信息

The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM5176.

新增功能

  • Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK