选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS1689-EVM-GUI

TPS1689 evaluation module GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 2025-10-17
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1689 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝),支持 PMBus 数字遥测

发布信息

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse. 

新增功能

  • The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse.