TPS1689
- 输入工作电压范围:9V 至 80V
- 92V 绝对最大额定值
- 输出端可耐受高达 -5V 的瞬态负电压
- 具有低导通电阻的集成 FET
- RON = 3.5mΩ(典型值)
- 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus 接口
- PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN 温度和故障监控
- VIN/VIN VOUT 监控精度:±0.5%
- 可编程过流保护
- 可调过流阈值:2A 至 20A
- 可编程瞬态过流计时器 (OC_TIMER)
- 可编程转换率控制 (dVdt)
- 可编程电源正常/故障/警报指示
- 可编程过热保护
- 用于用户配置的内部非易失内存
- 黑盒故障记录,可以选择存储在外部 EEPROM 中
- 对严重过流(短路)事件的快速跳变响应
- 精确的模拟负载电流监控 (IMON)
- 在最大电流的 50% 至 100% 范围内误差小于 1%
(TA = 25°C)
- 在最大电流的 50% 至 100% 范围内误差小于 1%
- 小尺寸:QFN 6mm × 5mm
- 在 60V 电压下提供符合 IPC9592B 标准的间隙
TPS1689x 是采用小型封装的集成式高电流电路保护和电源管理解决方案。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。集成的 PMBus 接口允许主机控制器实时监控、控制和配置系统。可以读回关键系统参数以进行远程遥测。各种保护、警告阈值和系数可通过 PMBus 进行配置或存储在非易失性配置存储器中。集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT)可优化服务器和数据中心的性能。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障/故障分析。为了支持更高的电流,TPS1689x 可与 TPS1685x 并联连接。此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1689x 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠集成热插拔器件(电子保险丝),具有 PMBus 数字遥测功能 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 5日 |
| 应用手册 | 主动均流:TI 智能电子保险丝的先进电流分配功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| 证书 | TPS1689EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1689EVM — TPS1689 评估模块
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16851 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16851 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
评估模块 (EVM) 用 GUI
The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse.
计算工具
TPS1689-CALC — TPS1689 Design Calculator
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1689 eFuse.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050090 — 适用于 AI 数据中心、采用 TPS1689 和 TPS1685 电子保险丝的 54V 5kW 电源路径保护参考设计
该参考设计展示了适用于 AI 驱动型数据中心的 54V、5kW 输入电源路径保护电路,其中使用了一个 TPS1689 和五个并联的 TPS1685 电子保险丝器件。这些集成的高电流电路保护器件利用少量外部元件提供多种保护,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。TPS1689 电子保险丝中的集成 PMBus® 接口可实现实时监测、控制和配置。三个器件位于顶层,三个位于底层。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (VMA) | 23 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。