选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS25983-CALC

TPS25983 design calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.4
发布日期: 2024-1-18
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25983 具有电流监测器和阻断 FET 驱动器的 2.7V 至 26V、2.7mΩ 20A 集成热插拔电子保险丝

发布信息

Following changes are done

  • Updated the RLIM formula (rounding to standard value)
  • Updated the graphs with Voltage supply thresholds
  • Updated the parameters from APL data to RTM data
  • Updated TSD data and using curve tracing, edited the formula in the calculator sheet