Home
Design resources
TPSM63610-DESIGN-CALC
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TPSM63610-DESIGN-CALC
TPSM63610 power module quickstart design tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-1-10
open-in-new
查看软件详细信息
download
TPSM63610-10E-CalculatorTool_revA.xlsm
— 1772 K
MD5 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM63608
—
采用 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块
TPSM63610
—
采用 7.5mm x 6.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块
TPSM63610E
—
高密度、36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块
发布信息
TPSM63610 Quick Start Tool
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK