选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR

TPSM8287A component calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 2024-3-11
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287A06 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A10 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 TPSM8287A15 支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块

发布信息

Fix cell color coding